(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Caution
thận trọng
Japanese Only
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
UM24SB |
UM24SR |
UM30SB |
UM30SR |
UM36SB |
UM36SR |
UM48SB |
UM48SR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mouth Opening Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) |
Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665,281 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Blue | ||
665,281 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Red | ||
719,663 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Blue | ||
635,010 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Red | ||
813,435 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Blue | ||
797,894 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Red | ||
1,132,514 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~48 | 185 | 440 | M30 | Blue | ||
1,096,318 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~48 | 185 | 440 | M30 | Red |
[Features]
· Short type transparent colored grip that is lightweight and thin, and has graduations and a wide opening.
· It is convenient for adjusting 48 mm bar benders in a narrow space.
· Can also be used for toilet plumbing (UM48S○)
Part Number |
---|
UM24SB |
UM24SR |
UM30SB |
UM30SR |
UM36SB |
UM36SR |
UM48SB |
UM48SR |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Mouth Opening Width (mm) |
Overall Length (mm) |
Mass (g) |
Bolt/Nut Maximum Dimensions (mm) |
Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
665,281 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Blue | ||
665,281 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~24 | 118 | 80 | M16 | Red | ||
719,663 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Blue | ||
635,010 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0–30 | 140 | 140 | M20 | Red | ||
813,435 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Blue | ||
797,894 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0 to 36 | 160 | 235 | M24 | Red | ||
1,132,514 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~48 | 185 | 440 | M30 | Blue | ||
1,096,318 VND |
1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 0~48 | 185 | 440 | M30 | Red |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.