(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Arm Type LED Magnifier (Part Number)

Arm Type LED Magnifier

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,297,098VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

For inspecting and assembling precision products, etc.

 
Part Number
LS2-175A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,297,098 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Illuminated Magnifier with Arm Magnification(x) 2 With/Without Light With LED Light
Lens dimension(mm) φ178 Mass(g) 2500 Product Dimension(mm) (Arm Length) Lower: 435; Upper: 425; Max.: 870
Specification Description Arm type / power cord length : 1.8 m Rated Voltage(V) AC100 Rated Frequency(H​z) 50-60
Number of LED(Pieces) 84 Material Lens: Hard Glass; Body: Steel

Please check the type/dimensions/specifications of the part LS2-175A in the Arm Type LED Magnifier series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LS2-175A trong chuỗi Arm Type LED Magnifier.