(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of roughing of materials from steel to stainless steel and aluminum. Suitable for medium finishing.
work material | general steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Roughing | Tool Material Type | Cobalt HSS |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Side / Groove | Coating | Non-Coated | Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 4HV5 in the Heavy HV series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 4HV5 trong chuỗi Heavy HV.
Part Number |
---|
4HV13 |
4HV14 |
4HV15 |
4HV6 |
4HV7 |
4HV8 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,317,037 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 13 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
1,619,998 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 14 | 35 | 4 | 16 | 90 | ||
1,583,592 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 40 | 4 | 16 | 95 | ||
859,580 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 15 | 4 | 8 | 60 | ||
873,100 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 7 | 20 | 4 | 10 | 65 | ||
922,231 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 20 | 4 | 10 | 65 |