(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Capable of machining from steel and stainless steel to aluminum. Suitable for grooving deep grooves or in deep locations.
work material | general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Copper | Blade shape type | Square | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Cobalt HSS | Machining Application | Plane / Side / Groove / Inclined Cuts | Coating | TiN |
Torsion Angle (θ) | Standard torsion (30-40°) |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SL2GE4 in the G Long End Mill, 2-Flute SL2GE series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SL2GE4 trong chuỗi G Long End Mill, 2-Flute SL2GE.
Part Number |
---|
SL2GE13 |
SL2GE14 |
SL2GE15 |
SL2GE40 |
SL2GE5 |
SL2GE6 |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,409,692 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 13 | 55 | 16 | 110 | ||
1,409,692 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 55 | 16 | 110 | ||
1,552,904 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 15 | 65 | 16 | 120 | ||
12,471,824 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 40 | 125 | 32 | 210 | ||
692,649 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 5 | 25 | 8 | 65 | ||
692,649 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 6 | 25 | 8 | 65 |