(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MSA-1/8 (Part Number)

MSA-1/8

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,934,941VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Flange mounting type.
· With Forward Exhaust Muffler

 
Part Number
MSA-1/8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

12,934,941 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Main Body Format Straight Maximum Engine Speed(min-1) 75000
Collet diameter(mm) 3.175 Total Length(mm) 106 Exhaust Direction Forward Exhaust Muffler
Flange M4, 2 Point Support Mass(g) 142 Manufacturer Product Number MSA-1/8
Max. Number of Revolutions at Non-load(RPM) 75000 Air consumption(NL / min) 140 Air pressure(Mpa) 0.5–0.7
Quantity(Nos. / pcs) 1 pc.

Please check the type/dimensions/specifications of the part MSA-1/8 in the MSA-1/8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MSA-1/8 trong chuỗi MSA-1/8.