(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Used to make the customer's finished image a 'reality'.
· Heavy grinding of a wide range of materials.
· For heavy grinding at high load grinding (for zirconia grinding material).
· Ideal for a wide range of materials, from iron and steel to aluminum
Type | Multiblade Disc | Work Piece | General Steel / Stainless Steel / Alloy Steel / Cast Iron / Copper Material / Aluminum / Plastic | Diameter(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Central Diameter(mm) | 15 | Particle Size(#) | 80 | Abrasive Grain | Zirconia |
Quantity(Sheets) | 10 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RCDZ-100-15-80 in the Rico Disc, φ100, Zirconia Abrasive Grains series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RCDZ-100-15-80 trong chuỗi Rico Disc, φ100, Zirconia Abrasive Grains.