(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Tool chest type machinery maintenance set that includes 62 tools and a 12.7 mm drive.
[Features]
· A deluxe type that includes 12.7 mm drive sockets and a handle.
· Basic type which consists of a chest-type tool case with 62 tools inside.
· A set with ratchet offset wrenches for general machine maintenance.
· Chest color is selectable from 3 colors.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.