(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
4TX-T30 |
4TX-T40 |
4TX-T45 |
4TX-T50 |
4TX-T55 |
4TX-T60 |
4TX-T70 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) |
Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335,130 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T30 | 42 | 22 | 90 | ||
351,066 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | T40 | 42 | 22 | 90 | ||
359,581 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45 | 42 | 22 | 95 | ||
360,128 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T50 | 42 | 22 | 100 | ||
401,463 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | T55 | 39 | 22 | 150 | ||
449,171 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T60 | 39 | 22 | 240 | ||
482,886 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T70 | 36 | 25 | 275 |
Manual socket ideal for tightening/loosening T-type Torx screws.
[Features]
· High torque type socket designed to be able to cope with strong tightening force.
[Applications]
· Maintenance and assembly of machinery, and maintenance of automobiles and motorcycles.
Part Number |
---|
4TX-T30 |
4TX-T40 |
4TX-T45 |
4TX-T50 |
4TX-T55 |
4TX-T60 |
4TX-T70 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Tip standards | Shaft length (A measurement) (mm) |
Maximum Outer Diameter (D Dimensions) (mm) |
Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335,130 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T30 | 42 | 22 | 90 | ||
351,066 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | T40 | 42 | 22 | 90 | ||
359,581 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T45 | 42 | 22 | 95 | ||
360,128 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T50 | 42 | 22 | 100 | ||
401,463 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | T55 | 39 | 22 | 150 | ||
449,171 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T60 | 39 | 22 | 240 | ||
482,886 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | T70 | 36 | 25 | 275 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.