(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
The main body has a built-in magnet and can be used for both horizontal and vertical machines. Lightweight as it is made of aluminum.
Part Number |
---|
MCS-50 |
MCS-70 |
MCS-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,867,554 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 52 | 62 | 40 | 12 | 0.38 | ||
6,497,254 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 60 | 80 | 48 | 12 | 0.55 | ||
6,615,482 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 80 | 110 | 65 | 15 | 0.71 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
C(mm) | 50 | D(mm) | 50 | Material | Main unit: aluminum/screw :S45C |
---|---|---|---|---|---|
Load Resistance(kN) | 30 | Surface Treatment | Screw: Black oxide finish |