(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Yankee Vise Rear Panel (P150-BP)

Yankee Vise Rear Panel (P150-BP)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      506,356VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Precision small boring machine vise rear plate.

 
Part Number
P150-BP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

574,591 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more P150、P150A

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part P150-BP in the Yankee Vise Rear Panel series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần P150-BP trong chuỗi Yankee Vise Rear Panel.

Products like this...

Part Number
P250-BP
P350-BP
P400-BP
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

506,356 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more P250、P250A、P250AS、P300

565,372 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more P350、P350A、P350AS

565,372 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more P400、P400A、P400AS、P770