(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
JIS Vise Collar

JIS Vise Collar
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      316,333VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A JIS vise collar for horizontal vise parts.
·Compatible vise: A75/A100/A125/A150

 
Part Number
JISA100-CL
JISA125-CL
JISA150-CL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Vise

316,333 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more A100

354,981 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more A125

440,640 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more A150

Loading...Tải…

  1. 1