(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FA Step Mouthpiece for Machine Vise

FA Step Mouthpiece for Machine Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,594,853VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A step jaw plate for Machine Vise Series.
·Thread diameter: M8/M10/M12
·Compatible vise: LTFV75/LTFV100Q/LTFV·LTFH125Q/LTFV·LTFH150Q/LTFV·LTFH175Q

 
Part Number
LTF-75SJ
LTF-100SJ
LTF-125SJ
LTF-150SJ
LTF-175SJ
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Screw Diameter Compatible Vise

3,594,853 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 7632144618M8--1445M 8LTFV75

4,130,914 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10245166027111810.51645M10LTFV100Q

5,458,181 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12550167530111810.51645M10LTFV・LTFH125Q

7,040,593 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 15060199035131912.51956M12LTFV・LTFH150Q

10,001,420 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 17570199045131912.51956M12LTFV・LTFH175Q

Loading...Tải…

  1. 1