(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
LC12/14/16/20: FCD450/LC14A/LCMC: S45C leg clamp.
Part Number |
---|
LC-12 |
LC-14 |
LC-14A |
LC-16 |
LC-20 |
LCMC121 |
LCMC122 |
LCMC161 |
LCMC162 |
LCMC163 |
LCMC164 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
390,881 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 42 | 24 | 24 | 12 | 12 | 12 | 13 | 8.5 | 14 | - | - | 0.08 | ||
415,471 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 54 | 32 | 32 | 16 | 16 | 16 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | 0.2 | ||
411,734 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 54 | 26 | 32 | 12 | 16 | 14 | 14.3 | 10 | 18 | - | - | 0.19 | ||
557,109 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 61 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 8 | 22 | - | - | 0.39 | ||
721,370 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 75 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 20.6 | 9.5 | 27 | - | - | 0.73 | ||
1,126,809 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 63 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 14.3 | 10 | 27 | 7 | 19 | 0.24 | ||
1,476,970 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 55 | 27 | 32 | 15 | 15 | 12 | 13 | 5 | 26 | 7 | 19 | 0.22 | ||
1,376,840 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 63 | 32 | 32 | 15 | 15 | 17 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | 0.24 | ||
1,501,363 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 98 | 38 | 38 | 21 | 15 | 17 | 17.5 | 30 | 41 | 7 | 20 | 0.49 | ||
1,474,216 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 63 | 27 | 32 | 15 | 15 | 12 | 17.5 | 8 | 28 | 7 | 19 | 0.22 | ||
1,769,886 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 80 | 45 | 45 | 25 | 25 | 20 | 17.5 | 11 | 32 | 17 | 32 | 0.75 |
Loading...Tải…
Material | LC14A: S45C-D, LC type (other than LC14A): FCD500-7, LCMC type: S45C |