(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Height Setting Jack

Height Setting Jack
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      5,950,767VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

With a hole at the upper center. (φ12) E-756 Attachment for jack can be used in combination. Bearing is embedded in thread component.

 
Part Number
HCS-75
HCS-115
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Mass
(kg)

5,950,767 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 557538.50.7

6,532,467 VND

1 Piece(s) 50 Day(s) or more 7511558.50.9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Load Resistance(kN) 30 Surface Treatment Baked Paint Finish