(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

U Shape Clamp

U Shape Clamp
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      401,504VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Clamping parts used to fix the workpiece.
[Features]
·Since it is U-shaped, the clamp can be attached and detached without removing the nut
・ Material: S45C
・ Surface treatment: Baked coating
[Applications]
·Convenient for fixing the workpiece

 
Part Number
US06M060
US10M100
US24M315
US24M500
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)

401,504 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 60191267503

509,700 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10031201011845

4,817,859 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 3156640202628310

9,529,096 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 5006650202646812.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C