(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Shaft Screwdriver Set (Through) KLD3

Long Shaft Screwdriver Set (Through) KLD3

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of KLD3

  • Tip standards
    Phillips (+)/Flathead(-)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2 / No.3
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    9
  • Shaft length L (mm)
    275
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1
  • Weight(g)
    760
Part Number
KLD3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,068,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

The overall length is as long as 380 mm, ideal for work in places not reachable by standard types. Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening. The tip has a high-strength magnet.

Specifications of KLD3

  • Tip standards
    Phillips (+)/Flathead(-)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.2 / No.3
  • Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
    9
  • Shaft length L (mm)
    275
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Shaft type
    Square
  • Magnet
    Available
  • Shaft through
    Available
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
    1
  • Weight(g)
    760
Part Number
KLD3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,068,580 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1