(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

B-Top 100 × 15 mm (BTOP-A4)

B-Top 100 × 15 mm (BTOP-A4)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Versatile type for general grinding and polishing.

 

Part Number
BTOP-A4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Particle Size
(#)

43,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) general steel[◎] / Stainless Steel[○] / Cast Iron[○]60

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Multi-blade disc Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Not applicable Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Please check the type/dimensions/specifications of the part BTOP-A4 in the B-Top 100 × 15 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BTOP-A4 trong chuỗi B-Top 100 × 15 mm.

Products like this...

Part Number
BTOP-A3
BTOP-A5
BTOP-A6
BTOP-A7
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Particle Size
(#)

43,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cast Iron[◯] / Stainless Steel[◯] / general steel[◎]40

43,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel[◎]80

43,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel[◎]100

43,520 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel[◎]120