(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tape Measure Flexible 13-Wide, 16-Wide (Mobile Claw)

Tape Measure Flexible 13-Wide, 16-Wide (Mobile Claw)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      133,951VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Free round basic tape measure type.
· Compact type.
· With tip rivet protection back plate protector (width 16 only).
· JIS Class 1 (metric scale only).
· 455 mm pitch stud mark.
· Equipped with Shock Absorber (3.5 mm, 5.5 mm)

Part Number
F13-20BP
F13-20SBP
F16-35SBP
F16-55SBP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngLength
(m)
Tape Width
(mm)
Standard Scale Specification Weight
(g)

133,951 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 213JIS Class 1Meter60

187,053 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 213-For shaku/foot measurement60

364,348 VND

1 Piece(s) Same day 3.516-For shaku/foot measurement114

392,236 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 5.516-For shaku/foot measurement180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Scale Indicator One Side Product Type Body Tape material Steel
Tape Coating Acrylic Resin Coating Spring material Steel