(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mounting Bolt Set

Mounting Bolt Set
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,161,825VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A component of Machine Vise Series · A mounting bolt.
·Compatible vise: LT200M,LT250M,LT-HPD80E
·Compatible slot width: 22 mm
·Set contents: TNM2220 (T-slot nut), FNM0020 (flange nut), BM20100 (stud bolt)

 
Part Number
BTS-22A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,161,825 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Vise LT200M、LT250M、LT-HPD80E Compatible Groove Width(mm) 22

Please check the type/dimensions/specifications of the part BTS-22A in the Mounting Bolt Set series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BTS-22A trong chuỗi Mounting Bolt Set.