(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loctite Precision Machine Vise Jaws

Loctite Precision Machine Vise Jaws
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,033,219VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional parts for the machining vise series.

 
Part Number
LT100MJA
LT125MJA
LT150LJA
LT150MJA
LT200MJA
LT250MJA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J K Screw Diameter Compatible Vise

3,033,219 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101321460189149143.54M 8LT100M、LT100MC、LT100SP、LTM100WL

4,207,438 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 12638197721131913193.54M12LT125M、LT125SP

4,794,449 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15144.21410024111810.5144.55M10LT150L、LTM150WL

4,794,449 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 15144.21910024131913194.55M12LT150M、LT150MC、LT-HPD150

8,878,347 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 202572911931172517295.56M16LT200M

10,026,796 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 25375.53414041172517345.56M16LT250M

Loading...Tải…

  1. 1