(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Angle Plate

Precision Angle Plate
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,252,832VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250/annealed precision angle plate.

Part Number
MNS1125
MNS1215
MNS1517
MNS1720
MNS2025
MNS2530
MNS3035
MNS8010
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
Weight
(kg)

3,174,070 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 100125100220.030.060.033.3

4,085,275 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 125150125220.030.070.035

5,979,488 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 150175150250.030.070.038.1

7,547,540 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 175200175250.060.080.0611

10,073,025 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 200250200250.060.080.0615.3

20,600,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 250300250300.060.080.0628.1

38,914,084 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 300350300350.060.080.0646.5

2,252,832 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 8010580150.030.060.031.5

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) R10 Material FC250 Heat Treatment Annealed