(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Block Polished

Long Block Polished
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,292,778VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250/annealed long block with ground finish.

 
Part Number
BP51P
BP52P
BP53P
BP54P
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
The number of ribs
(Book)
Weight
(kg)

23,292,778 VND

1 Piece(s) 24 Day(s) or more 100100300151514250.0150.015113

90,986,736 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 150150600243129280.020.02244

138,253,920 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 200200600242019300.020.02280

207,363,680 VND

1 Piece(s) 45 Day(s) or more 2002001000301413.5320.030.033120

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material FC250 Heat Treatment Annealed Surface Treatment Paint (black scale section)