(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The pair difference of the V groove with respect to the two reference planes a is MC0.05 and GS/FS0.03.
Please check the type/dimensions/specifications of the part B50 in the B-type V Block series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần B50 trong chuỗi B-type V Block.
Part Number |
---|
B200 |
B250 |
B300 |
B75 |
BA100 |
BA125 |
Part Number | Standard Unit Price | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
11,763,437 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | ||
23,207,796 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | ||
41,523,568 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 6 Day(s) or more | ||
1,449,823 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 4 Day(s) or more | ||
6,106,372 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 18 Day(s) or more | ||
8,749,299 VND | 2 Pieces Per Package 2 Pieces Per Package | 1 Pack(s) | 18 Day(s) or more |