(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heavy Duty Toggle Side Clamp 6842 (6842-7)

Heavy Duty Toggle Side Clamp 6842 (6842-7)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,071,505VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Can be used for either pushing or pulling. Clamping screw and rubber cap attached.

 
Part Number
6842-7
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Tightening Force
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)

9,101,231 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 22105501150160575547706593M1230~502.8425M12x50218x180

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Main unit: malleable cast iron, handle :SS400 Surface Treatment Main Body: Enamel Coated, Handle: Galvanized

Please check the type/dimensions/specifications of the part 6842-7 in the Heavy Duty Toggle Side Clamp 6842 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 6842-7 trong chuỗi Heavy Duty Toggle Side Clamp 6842.

Products like this...

Part Number
6842-3
6842-5
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
J
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
N
(mm)
Mass
(kg)
Tightening Force
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)

4,071,505 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1275326.53096363032414460M822~400.544M8x35140x115

5,227,232 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1698408.550120413844415070M1230~501.1210M12x50172x134