(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Start Element ZA

Start Element ZA
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,956,594VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It will be the spacer part of the Clamp Unit 7111 series. By combining various parts (base part and support part), the height can be changed to suit the workpiece.

 
Part Number
7110ZA-12-2
7110ZA-16-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
I
(mm)
Mass
(kg)

6,956,594 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 50259235-5315M12284039.50.55

9,083,526 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 603011242-6820M163450481.14

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material S45C Heat Treatment Hardening Surface Treatment Black oxide finish