(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Clamping Bolt (With turnover prevention mechanism)

Clamping Bolt (With turnover prevention mechanism)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      194,162VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

The ball can rotate flexibly up to 9°. Securely clamps even on inclined surfaces. Surface contact is made by the flat ball type. Does not mark the workpiece. The turnover prevention mechanism achieves reliable clamping on the flat surface of the ball.

 
Part Number
SCB-M6X16-FB
SCB-M6X20-FB
SCB-M6X25-FB
SCB-M6X30-FB
SCB-M6X40-FB
SCB-M8X20-FB
SCB-M8X30-FB
SCB-M8X35-FB
SCB-M8X40-FB
SCB-M8X50-FB
SCB-M10X25-FB
SCB-M10X30-FB
SCB-M10X40-FB
SCB-M10X50-FB
SCB-M10X60-FB
SCB-M12X30-FB
SCB-M12X50-FB
SCB-M12X80-FB
SCB-M16X40-FB
SCB-M16X60-FB
SCB-M16X80-FB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(g)
Screw Diameter

194,162 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6163106453.25.6M6

194,358 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6203106453.26.5M6

194,358 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6253106453.27.6M6

194,555 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M6303106453.28.7M6

197,309 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M6403106453.211M6

210,293 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8203.51385.564.513.5M8

210,686 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8303.51385.564.517.5M8

210,883 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8353.51385.564.519M8

211,080 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8403.51385.564.521.5M8

211,473 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M8503.51385.564.525M8

270,489 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10254.5161078626M10

270,686 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10304.5161078629M10

271,276 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10404.5161078634M10

271,669 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M10504.5161078639M10

275,210 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M10604.5161078647M10

310,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M1230518128.5107.240M12

311,603 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more M1250518128.5107.256M12

314,357 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M1280518128.5107.283M12

447,733 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M164062416121410.791M16

450,881 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M166062416121410.7122M16

454,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more M168062416121410.7154M16

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Main unit: SCM435 ball :SUJ2 Heat Treatment Bowl: Hardening HRC56-60 Surface Treatment Black oxide finish