(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Turbo Wrap

Turbo Wrap

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,026,667VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Ideal for finish polishing of molds.
· Pneumatic type mold lapping tool.

 
Part Number
TLL-03
TLL-07
TLL-12
TLS-03
TLS-07
TLS-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngAir Consumption
(m3/min)
Stroke Amount
(mm)
Maximum Number of Reciprocation Actions Operating Air Pressure
(MPa)
Type

11,388,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.1250.3520000.3Linear

11,026,667 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.0460.7280000.3Linear

14,602,800 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.0451.2190000.3Linear

12,904,800 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 0.1250.3560000.1-0.2Swing

11,388,960 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 0.0460.7200000.15-0.25Swing

11,388,960 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) 0.0401.2140000.2-0.3Swing

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Body mass(g) 180 Body Overall Dimension(mm) 218 Connection High Coupler Compatible
Ventilation Direction Rear Ventilation