(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SG Unilon Black, 100 pcs, Soft

SG Unilon Black, 100 pcs, Soft

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      221,340VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Wipes away coating and rust without shaving the base material.

[Features]
· Wipes away coating and rust without shaving the base material.
· Allows work to be performed safely without the scattering of a wire brush.
· No deep scratches.
· An attractive finished surface.
· Has excellent polishing power

Part Number
SG-NBK100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

221,340 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Non-woven fabric disc work material Brass / Gunmetal / Aluminum / Stone Material Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 abrasive grain Not applicable Saving Type
Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 12000

Please check the type/dimensions/specifications of the part SG-NBK100 in the SG Unilon Black, 100 pcs, Soft series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SG-NBK100 trong chuỗi SG Unilon Black, 100 pcs, Soft.