(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grooveless Angle Plate, Machining Finish

Grooveless Angle Plate, Machining Finish

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,949,491VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC250/annealed grooveless angle plate with machined finish.

 
Part Number
22
23
24
25
26
27
28
29
55
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Weight
(kg)

1,949,491 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 76.276.276.21610-200.031.4

2,291,586 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 101.6101.6101.62113-180.032.9

4,309,535 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1271271272313-220.045.2

6,087,880 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 152.4152.4152.42413-300.047.4

10,835,707 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 203.2203.2203.22714125330.0517.3

18,406,854 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2542542543118195450.0530.4

29,459,544 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 304.8304.8304.83519195600.0550.2

107,602,656 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 406.4406.4406.45030290550.07135.6

230,161,312 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 609.6609.6609.66045460650.09384.7

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material FC250 Heat Treatment Annealed Surface Treatment Paint (black scale section)