(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal Clamp Main Body

Universal Clamp Main Body
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,195,661VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Parts for universal clamps.
· It can steplessly fasten tall and short workpieces.

 
Part Number
EUC090BD
EUC100BD
EUC120BD
EUC150BD
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCompatible Model

1,195,661 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more EUC-090PN(1 - 4)

2,131,456 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more EUC-100PN(1 - 4)

3,635,967 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more EUC-120PN(1 - 8)

4,955,562 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more EUC-150PN(1 - 8)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Forging S45C Surface Treatment Rust Prevention