(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Suitable for tightening drum and can lids. The hook length can be adjusted.
Part Number |
---|
6847-3 |
6847-5 |
6847NI-1 |
6847NI-3 |
6847NI-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Mass (kg) | Material | Surface Treatment | Pull-in force (kN) | Overall length X Overall height (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,027,785 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 67~79 | 19 | 7.1 | 74.5~86.5 | 5.5 | 23 | 13 | 40 | 32~35 | 46 | 11 | 98 | 0.27 | SS400 | Zinc Plating | 3 | 242x36 | ||
3,387,904 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 58~70 | 29 | 12 | 58.5~70.5 | 11 | 49 | 13 | 55 | 60 | 86 | 16 | 144 | 0.85 | SS400 | Zinc Plating | 5 | 320x70 | ||
3,746,327 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 36~41 | 19 | 6 | 36.5~41.5 | 4.5 | 22.5 | 6 | 31 | 28 | 41 | 9 | 45 | 0.1 | SUS304 | - | 1 | 148x33 | ||
4,784,416 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 67~79 | 19 | 8 | 74.5~86.5 | 5.5 | 23 | 13 | 40 | 32~35 | 46 | 11 | 98 | 0.27 | SUS304 | - | 1.5 | 242x36 | ||
7,165,510 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 58~70 | 29 | 12 | 58.5~70.5 | 11 | 49 | 13 | 55 | 60 | 88 | 16 | 144 | 0.85 | SUS304 | - | 2.5 | 320x70 |