(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Swing Clamp A Type (EWN-40105A)

Swing Clamp A Type (EWN-40105A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

A(mm)75B(mm)55
F(mm)23G(mm)70 - 105
H(mm)16I(mm)36
L(mm)80.3P(mm)10.5
MaterialSCM420Heat TreatmentHardening HRC60
Surface TreatmentBlack oxide finishTightening Force(kN)2
Show MoreXem thêm
B(mm)55C(mm)40
D(mm)20E(mm)21
Q(mm)M12×1.75 - -
Show LessHiện ít hơn

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)
Product DetailProduct Detail
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

A(mm)75B(mm)55
F(mm)23G(mm)70 - 105
H(mm)16I(mm)36
L(mm)80.3P(mm)10.5
MaterialSCM420Heat TreatmentHardening HRC60
Surface TreatmentBlack oxide finishTightening Force(kN)2
Show MoreXem thêm
B(mm)55C(mm)40
D(mm)20E(mm)21
Q(mm)M12×1.75 - -
Show LessHiện ít hơn
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

A(mm)75B(mm)55
F(mm)23G(mm)70 - 105
H(mm)16I(mm)36
L(mm)80.3P(mm)10.5
MaterialSCM420Heat TreatmentHardening HRC60
Surface TreatmentBlack oxide finishTightening Force(kN)2
Show MoreXem thêm
B(mm)55C(mm)40
D(mm)20E(mm)21
Q(mm)M12×1.75 - -
Show LessHiện ít hơn

Product Description

[Features]
· It can be horizontally swung to attach and remove workpieces.
· Can be used for T-grooves and for tapped holes.
· The dedicated height adjust support enables the clamp height to be adjusted to the workpiece.
· Tool-less (with handle).
· Free clamping direction (without guide groove).
· The built-in spring causes it to automatically rise when unclamping.
· Attachments can be mounted

Swing Clamp A Type (EWN-40105A)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

A(mm)75B(mm)55
F(mm)23G(mm)70 - 105
H(mm)16I(mm)36
L(mm)80.3P(mm)10.5
MaterialSCM420Heat TreatmentHardening HRC60
Surface TreatmentBlack oxide finishTightening Force(kN)2
Show MoreXem thêm
B(mm)55C(mm)40
D(mm)20E(mm)21
Q(mm)M12×1.75 - -
Show LessHiện ít hơn

PDF

Japanese Only

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    13,168,998 VND/Piece

    This is standard price, please register to see the actual price

  • Total PriceTổng合計합계 :
    13,168,998 VND
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    6 Day(s)

Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

A(mm)75B(mm)55
F(mm)23G(mm)70 - 105
H(mm)16I(mm)36
L(mm)80.3P(mm)10.5
MaterialSCM420Heat TreatmentHardening HRC60
Surface TreatmentBlack oxide finishTightening Force(kN)2
Show MoreXem thêm
B(mm)55C(mm)40
D(mm)20E(mm)21
Q(mm)M12×1.75 - -
Show LessHiện ít hơn
Part Number
EWN-40105A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Q
(mm)

13,168,998 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75552370 - 1053610.555402021M12×1.75
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Q
(mm)
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

H(mm) 16 L(mm) 80.3 Material SCM420
Heat Treatment Hardening HRC60 Surface Treatment Black oxide finish Tightening Force(kN) 2

Please check the type/dimensions/specifications of the part EWN-40105A in the Swing Clamp A Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EWN-40105A trong chuỗi Swing Clamp A Type.

Products like this...

Part Number
EWN-40135A
EWN-40600A
EWN-44300A
EWN-60135A
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Q
(mm)

13,451,291 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 755523100 - 1353610.555402021M12×1.75

12,482,250 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 75552350 - 603610.555402021M12×1.75

8,427,269 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 62442925 - 3036-4044189-

16,518,346 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 896723101.5 - 136.5551467501722M12×1.75
Part Number
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
I
(mm)
P
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Q
(mm)
Close

Comparison list