(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Wedge clamp, stopper tapped hole, flat type.
Part Number |
---|
KCH12MS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | Screw Diameter | Mass (kg) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,551,452 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | M10,12 | 0.4 | 30 |
Loading...Tải…
Material | S45C | Heat Treatment | Hardening HRC32 | Surface Treatment | Black oxide finish |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part KCH12MS in the Wedge Clamp Stopper Part (For tapped holes) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần KCH12MS trong chuỗi Wedge Clamp Stopper Part (For tapped holes).
Part Number |
---|
KCH16MS |
KCH4MS |
KCH6MS |
KCH8MS |
KCHU12MS |
KCHU16MS |
Part Number | Standard Unit Price | Minimum order quantity | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | Screw Diameter | Mass (kg) | Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,076,694 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | M12,16 | 0.8 | 38 | ||
1,863,524 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 8 | 8 | - | 16 | - | 25 | - | 16 | 3 | - | 22 | 9 | 6.5 | - | - | M4 | 3 | - | M4 | 0.03 | 16 | ||
1,932,179 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 10 | 12 | - | 22 | - | 35 | - | 19 | 5 | - | 30 | 13 | 8 | - | - | M6 | 5 | - | M6 | 0.08 | 19 | ||
2,172,964 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 14 | 14 | - | 28 | - | 47 | - | 22 | 5.5 | - | 41.5 | 20 | 10 | - | - | M8 | 6 | - | M6,8 | 0.19 | 22 | ||
5,976,340 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 20 | 20 | 8 | 40 | 28 | 62 | 113 | 30 | 8 | 15 | 54 | 25 | 14 | 38 | 13 | M12 | 10 | 8 | M10,12 | 0.7 | 30 | ||
6,664,662 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 25 | 25 | 10 | 50 | 35 | 78 | 140 | 38 | 10 | 25 | 68 | 30 | 17 | 44 | 16 | M16 | 14 | 10 | M12,16 | 1.2 | 38 |