(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Can be selected from T-slot nut (T-groove type) / T-slot nut (tapped hole type).
Part Number |
---|
QDCNS08 |
QDCNS08V |
QDCNS12V |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | J (mm) | K (mm) | L (mm) | Screw Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,579,902 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M8 | - | - | M8 | ||
3,579,902 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | M8 | 15 | 8 - 22 | M8 | ||
4,166,914 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | M12 | 15 | 8 - 22 | M12 |
Loading...Tải…
A(mm) | 50 | B(mm) | 32 | C(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
D(mm) | 8 | E(mm) | 17 | F(mm) | 3 |
G(mm) | 33.5 | H(mm) | 20 | I(mm) | 21 |
Mass(kg) | 0.22 | Material | SCM420 | Heat Treatment | Hardening HRC60 |
Surface Treatment | Black oxide finish | Tightening Force(kN) | 3 |