(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Dowel Pin Puller YDP-13

Dowel Pin Puller YDP-13

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      19,012,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ Pin removal tool for mold industry: Easy-to-handle air tool that simplifies, shortens the time and improves efficiency of the work of pulling out and driving dowel with screw (in narrow space) when disassembling and assembling the press mold

Features

●Simplify disassembling of the press mold, pulling out of the knock pin with threaded at the time of assembly(narrow place) and driving work, it improves efficiency.

Usage

●For molding die industry.

Specification

●No Load Stroke(min-1):5000
●Air Consumption(m3/min):0.20
●Capacity Pin Diameter(mm):Φ13
●Hose Intake Port:Rc1/4
●Total Length(mm):162
●Working Air Pressure: 0.4 to 0.6MPa

Accessories

●Hanger Bolt 3
●Touch Joint
Part Number
YDP-13
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

19,012,368 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Air Hammer Number of No-Load Blows(rpm) 5000 Air Consumption(m3/min) 0.2
Overall Length(mm) 162 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Weight(g) 1350
Accessories Touch Joint (1), Hanger Bolt (3) Usable Hose Diameter(mm) 9.5 Hose Cap Mounting Screws(Rc) 1/4
Suitable Pin Diameter(φmm) 13 Piston Diameter x Stroke(mm) 30 x 25

Please check the type/dimensions/specifications of the part YDP-13 in the Dowel Pin Puller YDP-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần YDP-13 trong chuỗi Dowel Pin Puller YDP-13.