(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Alta Stick

Alta Stick

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • Alta Stick
  • Alta Stick
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      209,899VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This product uses soft nonwoven fabric (synthetic paper) and the diamond abrasive grains are elastically supported on the base material, so finish similar to that with free abrasive grains can be obtained.

 
Part Number
AS-STIC-6-150-0.9
AS-STIC-10-150-0.9
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngWidth
(mm)

209,899 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 6

209,899 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Method of Using Holder Length(mm) 150 Use For mold polishing