(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

SG Sisal Disc, Outer Diameter 100 mm

SG Sisal Disc, Outer Diameter 100 mm

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      340,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Ideal for the process before mirror finishing. Features outstanding heat dissipation as well.

[Features]
· For the final finish before a mirrored surface.
· Boasts a beautifully polished surface.
· Ideal for the process prior to mirror finish, taking advantage of a characteristic of sisal hemp, coarse fiber.
· Features outstanding heat dissipation as well.

 

Part Number
SG-SD100
SG-SD100K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngwork material Details Type

340,680 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Cast Iron[◎]-

446,420 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) Stainless Steel[○] / Alloy Steel[○]Abrasive Impregnation

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Cotton: Hemp Disk Outer diameter Dimensions(mm) 100 Inner Diameter Dimension(mm) 15
abrasive grain Not applicable Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5
Maximum Number of Rotation(min-1) 8000