(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Flat Type Right-Angled Scale JIS Class 2 Equivalent Product (Non-Quenching)

Flat Type Right-Angled Scale JIS Class 2 Equivalent Product (Non-Quenching)

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      627,338VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Set square for measuring the right angle in various machining applications.
[Features]
· Accuracy standard is equivalent to JISB7526.
· Non-quenched / polished finish.
· Essential for canners.
[Applications]
· Convenient for scribing work.

 
Part Number
DD-S50
DD-S75
DD-S100
DD-S1000
DD-S125
DD-S150
DD-S1500
DD-S200
DD-S250
DD-S300
DD-S400
DD-S500
DD-S600
DD-S750
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBeam Length
(mm)
Stand Length
(mm)
Nominal Dimension
(mm)
Long Piece Total Length
(mm)
Base Surface Total Length
(mm)
Squareness
(±mm)
Thickness
(mm)
Width
(mm)

627,338 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 50385050380.025316

677,698 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 75507575500.027318

764,255 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10070100100700.03420

26,823,207 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 1000550100010005500.121260

1,374,280 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 12580125125800.032420

1,064,056 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 1501001501501000.035525

57,843,243 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 1500750150015007500.171280

1,192,907 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 2001302002001300.04625

2,085,500 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 2501652502501650.045630

1,969,753 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 3002003003002000.05630

3,356,962 VND

1 Piece(s) 21 Day(s) or more 4002004004002000.06840

7,776,908 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 5003005005003000.07840

8,392,407 VND

1 Piece(s) 22 Day(s) or more 6003256006003250.081050

15,325,047 VND

1 Piece(s) 19 Day(s) 7504007507504000.0951050

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Model Flat Speed Square Accuracy(mm) JIS B 7526 Angle(°) 90
Scale Not Included