(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Jig Vise Jaw Plates

Jig Vise Jaw Plates
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,581,056VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Optional parts for the machining vise series.

 
Part Number
LT630JV-JA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

6,581,056 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

A(mm) 160 B(mm) 75 C(mm) 19
D(mm) 85 E(mm) 35 F(mm) 14
G(mm) 20 H(mm) 13 I(mm) 19
J 5 K 6 Screw Diameter M12
Compatible Vise LT630JV

Please check the type/dimensions/specifications of the part LT630JV-JA in the Jig Vise Jaw Plates series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LT630JV-JA trong chuỗi Jig Vise Jaw Plates.