(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
FC 250 / Annealing MJ Angle Plate S Type, Ideal as an auxiliary jig base.
Part Number |
---|
MJ1S |
MJ2S |
MJ3S |
MJ4S |
MJ5S |
MJ6S |
MJ7S |
MJ8S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,090,932 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 100 | 100 | 15 | 2.3 | ||
2,770,991 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 150 | 100 | 15 | 3.1 | ||
3,570,853 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 200 | 120 | 15 | 4.2 | ||
4,391,567 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 100 | 250 | 120 | 18 | 5 | ||
2,459,388 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 100 | 100 | 15 | 3.3 | ||
3,223,643 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 150 | 100 | 15 | 4.3 | ||
4,226,913 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 200 | 120 | 15 | 5.9 | ||
5,476,082 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 150 | 250 | 120 | 18 | 6.9 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
E(mm) | 14 | F(mm) | 0.05 | Material | FC250 |
---|---|---|---|---|---|
Heat Treatment | Annealed | Surface Treatment | Paint (black scale section) |