(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Toggle Side Clamp 6844

Toggle Side Clamp 6844
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,208,815VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

6844: SS400/6844NI: SUS304/6844: Zinc-plated toggle side clamp 6844.

 
Part Number
6844NI-2
6844NI-3
6844NI-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngA
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Mass
(kg)
Force H 1
(kN)
Force H2
(kN)
Bolt Diameter x Length
(mm)
Overall length X Overall height
(mm)

4,208,815 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1014~352115M16x1.513M617~250.1311M6x2570x85

4,508,812 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1218~574025M20x1.516M822~350.322.52.5M8x35110x135

8,425,892 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1625 to 926735M24x1.524M1230~501.244M12x50175x155

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304