(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Chips bite into in the aluminum base, leaving no scratches on the machine table. Lightweight as it is made of aluminum.
Part Number |
---|
ACS-50 |
ACS-70 |
ACS-100 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | A (mm) | B (mm) | E (mm) | F (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,114,538 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 42 | 52 | 30 | 12 | 0.37 | ||
2,477,879 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 50 | 70 | 38 | 12 | 0.43 | ||
2,979,908 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | 70 | 100 | 55 | 15 | 0.6 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
C(mm) | 50 | D(mm) | 50 | Material | Main unit: aluminum/screw: S45C |
---|---|---|---|---|---|
Load Resistance(kN) | 30 | Surface Treatment | Screw: Black oxide finish |