(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Large Square Blank Cover

Large Square Blank Cover
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      40,406VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Large square blank cover made of electrogalvanized steel plate, made by Panasonic. [Dimensions H × W × D (mm)]122 × 122 × 1.6

 
Part Number
DS4212
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

40,406 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Case Cover Type Flat cover Size(mm) 122×122×1.6