(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire-to-Wire Connector Terminal Block PS7DW Series

Wire-to-Wire Connector Terminal Block PS7DW Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,315,362VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Convenient for Servo amplifier input/output signals (forced stop input, electromagnetic brake interlock, failure signal, etc.) relaying.

Part Number
PS7DW-20V14B-F
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,315,362 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector MDR connector Terminal Block Screw M3 Mounting Method DIN rail/Direct attachment
Supported equipment Other Dimension vertical(mm) 36.5 Dimension width(mm) 63
Dimension depth(mm) 60 Compatible Device Details PLC, servo motor encoder, linear encoder

Please check the type/dimensions/specifications of the part PS7DW-20V14B-F in the Wire-to-Wire Connector Terminal Block PS7DW Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PS7DW-20V14B-F trong chuỗi Wire-to-Wire Connector Terminal Block PS7DW Series.