(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hook Tube HTY Type

Hook Tube HTY Type

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      23,033,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It can be used for a wide range of applications such as spatter receiving sheets during welding and fusing works and cable protection when using fire. In addition, it is a nonflammable material certified by the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan.

 
Part Number
HTY-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Related ToCó quan hệ vớiVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

23,033,428 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Fixing Method Hook (button) Internal Diameter(mm) 50 Overall Length(m) 10
Shield compatible NA Application/special functions Flame Retardant Color Gray
Tool used NA