(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

OTAX Operation Switch Rocker B Series

OTAX Operation Switch Rocker B Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      115,862VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

(i)

Caution

thận trọng

  • The product images are representative only. Please refer to the manufacturer's catalog for shape details.

Product Description

[Features]
・ UL standard V-1 certified material is used for all standard product case materials.
・ It is designed to have a relational value of contact structure with minimal noise, and stable opening and closing is possible.
・ It is a high-quality, high-reliability product that satisfies all 10 A specifications, and it is a compact, low-priced popular product for 10 A type.
・ Since the terminal part is a seal type, the flux due to soldering does not flow into the case
・ Due to the integrated self-clinching of the terminal contacts, even if the case is deformed due to heat of soldering, etc., no electrical accident will occur.

 
Part Number
BLK01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

115,862 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Shape Silique type Mounting Hole Square Hole Illumination NA
Contact (toggle, locker) 2-pole single throw Notch number 2 Suspend/Return Suspend
Terminal shape Solder terminal Protection function (environmentally resistant) NA Representative Standard UL / CSA
Dimension vertical(mm) 31.7 Dimension width(mm) 15 Dimension depth(mm) 42
Current capacity(A) 10(AC 125V/250V) Switch operation ON-OFF