(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MK Duct Free Outlet Series Accessory, H-Type Cable Retainer Cable Patchin

MK Duct Free Outlet Series Accessory, H-Type Cable Retainer Cable Patchin
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      144,828VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

RoHS-compliant ASA H-shaped cable punch Used to prevent cables from jumping out when entering wires into the MK duct.

 
Part Number
MDGH1361
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

144,828 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material ASA Color Grey Size number 130 × Type 60
Color Gray Material ASA Dimension W(mm) 125.6
Dimension H(mm) 41 Dimension L(mm) 51 JAN Code 4528944618564

Please check the type/dimensions/specifications of the part MDGH1361 in the MK Duct Free Outlet Series Accessory, H-Type Cable Retainer Cable Patchin series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MDGH1361 trong chuỗi MK Duct Free Outlet Series Accessory, H-Type Cable Retainer Cable Patchin.