(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
DTP Series, BackShell 90

DTP Series, BackShell 90
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      230,020VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An extremely popular TE product.
This product is a DEUTSCH connector (option/other).

 
Part Number
A90-DTP04-952B
B90-DTP04-952B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSpecifications

230,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Left

230,020 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Right

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Hood Color Black Accessory Type 90° backshell
Applicable Series DTP