(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Universal MATE-N-LOK Series

Universal MATE-N-LOK Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      88,357VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A popular TE product series.
This product is an AMP connector (option/other).

 
Part Number
770421-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

88,357 VND

2 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Housing Product Type Housing Material Nylon GF
Applicable Series Universal MATE-N-LOK Applicable Type Receptacle Type Wire-to-wire

Please check the type/dimensions/specifications of the part 770421-1 in the Universal MATE-N-LOK Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 770421-1 trong chuỗi Universal MATE-N-LOK Series.