(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Grace Inertia 2.5 Series 4P (Yellow)

Grace Inertia 2.5 Series 4P (Yellow)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,030VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A popular TE product series.
This product is a TE Connectivity connector (option/other).

 
Part Number
3-1903390-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

45,030 VND

3 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Housing Material PBT Resin Color Yellow
Material PBT GF Specifications Number of contacts = 4 Applicable Series Grace Inertia 2.5
Applicable Type Plug Type Wire-to-wire Color Yellow

Please check the type/dimensions/specifications of the part 3-1903390-4 in the Grace Inertia 2.5 Series 4P (Yellow) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 3-1903390-4 trong chuỗi Grace Inertia 2.5 Series 4P (Yellow).